Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CA38 - Double bearing guide flange type - with retaining ring
Bill of material
CA38YU-623ZZ-L20-S5
CNSORDERNO
SC
Serial code
TYPE
type
BML
Bearing material
MFS
Material of fixing seat
RRM
Retaining ring material
ST
surface treatment
BM
Bearing model
SR
seal ring
L
mm
Wert eingeben für L
mm
cm
inch
ft
S
mm
Wert eingeben für S
mm
cm
inch
ft
DD
d
3 mm
DH7
10 mm
DH7T
+0.015/0
B
4 mm
V1
2.65 mm
H
33 mm
W
16 mm
V
7 mm
DH
dh
7 mm
D1G7
D1g7
14 mm
D1G7T
D1g7t
-0.006/-0.024
PCD
P.C.D.
24 mm
K
27 mm
A
24 mm
F
0 mm
D1
d1
6.5 mm
D2
d2
3.5 mm
H1
h1
3.1 mm
NA
INFOTEXT
website
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen