CA04AA-629
HEFA
17-bearing-bearing_pedestal
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca04aa-be.prj},{NB=CA04AA-629},{SC=CA04AA},{TYPE=Standard type},{MT1=ZrO2},{MT2=ZrO2},{MT3=PTFE},{WD=200℃},{CODE=629},{D=9},{DD=26},{B=8},{R1=0.60},{DA=13.0},{DDA=22.0},{R=0.30},{WEIGHT=15.000},{INFOTEXT=website},{Z=8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 56
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CA04 - Micro ceramic bearings, dust-free cover type, standard/full ball type
Bill of material
CA04AA-629
CNSORDERNO
CA04AA-629
CA04AA-629
SC
Serial code
CA04AA
CA04AA
TYPE
type
Standard type
Standard type
MT1
material(ferrule)
ZrO2
MT2
material(sphere)
ZrO2
MT3
material(Cage)
PTFE
PTFE
WD
The highest temperature is recommended
200℃
200℃
CODE
Bearing type
629
629
D
d
9
9
mm
DD
D
26
26
mm
B
8
8
mm
R1
r1
0.60
0.60
mm
DA
da(min)
13.0
13.0
mm
DDA
Da(max)
22.0
22.0
mm
R
r(max)
0.30
0.30
mm
WEIGHT
weight
15.000
15.000
g
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청