BM14SU-M3-L6
HEFA
24-screw
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/24-screw/bm44cu-bm14su.prj},{NB=BM14SU-M3-L6},{SC=BM14SU},{LX=PT type welding bolt},{LW=Coarse teeth},{MAT=SUS304},{ST=-},{SYBZ=GB/T 902.3(PT)-2008},{M=3},{L=6},{P=0.50},{T=1.4},{D=4.5},{DD=0.60},{E=0.00},{MH=-},{H=0.55},{V=1.5},{INFOTEXT=website},{O=0.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BM44CU-BM14SU - Plum blossom flat head machine screw with column - full tooth/PT welding stud - coarse tooth
Bill of material
BM14SU-M3-L6
CNSORDERNO
BM14SU-M3-L6
BM14SU-M3-L6
SC
Serial code
BM14SU
BM14SU
LX
type
PT type welding bolt
PT type welding bolt
LW
thread
Coarse teeth
Coarse teeth
MAT
texture of material
SUS304
ST
surface treatment
-
SYBZ
Standards
GB/T 902.3(PT)-2008
GB/T 902.3(PT)-2008
M
3
3
mm
L
6
8
10
12
16
20
6
8
10
12
16
20
mm
P
P pitch
0.50
0.50
T
t
1.4
1.4
mm
D
4.5
4.5
mm
DD
d
0.60
0.60
mm
E
e(min)
0.00
0.00
mm
MH
Plum Blossom Slot Number
-
-
H
h
0.55
0.55
mm
V
1.5
1.5
mm
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청