Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BJ65 - Locating pin small head flat head type internal thread type P size designation type
Bill of material
BJ65NU-D6-P4
CNSORDERNO
SC
Serial code
TM
Texture of material
HT
Heat treatment
HRC
Hardness
ST
Surface Treatment
-
D
mm
DT
g6 tolerance
-0.004/-0.012
P
mm
Введите значение для P
mm
cm
inch
ft
L
10 mm
H
3 mm
M
M3
V
5 mm
C
0.5 mm
INFOTEXT
website
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей