BJ53YJ-D16-P22-H5
HEFA
21-locatingpin-bushingforfixture
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/bj53-54.prj},{NB=BJ53YJ-D16-P22-H5},{SC=BJ53YJ},{LX=P-size specified type},{XZ=circular},{TM=SCM435},{HT=quench},{HRC=35~40HRC},{D=16},{P=22},{H=5},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BJ53_54 - Locating pin large diameter bolt fixed type
Bill of material
BJ53YJ-D16-P22-H5
CNSORDERNO
BJ53YJ-D16-P22-H5
BJ53YJ-D16-P22-H5
SC
Serial code
BJ53YJ
BJ53YJ
LX
type
P-size specified type
P-size specified type
XZ
Shape
circular
circular
TM
texture of material
SCM435
HT
heat treatment
quench
HRC
Hardness
35~40HRC
D
16
20
30
16
20
30
mm
DT
g6 tolerance
-0.006/-0.017
-0.006/-0.017
P
mm
값 입력 P
mm
cm
inch
ft
확인
H
5.000
10.000
15.000
20.000
5.000
10.000
15.000
20.000
mm
V
7.500
7.500
mm
W
7
7
mm
DD1
d1
11.0
11.0
mm
DD2
d2
6.6
6.6
mm
AB
Applicable bolts
M6
M6
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청