BH61CG-D18-P10-L10
HEFA
21-locatingpin-bushingforfixture
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/bh61.prj},{NB=BH61CG-D18-P10-L10},{SC=BH61CG},{TM=SKS3},{HT=quench},{HRC=56~60HRC},{D=18},{P=10},{L=10},{R=2},{H=26},{T=7.5},{HH=3},{AA=3},{RR=5.5},{Y=16.0},{S=M4},{HC=},{RC=},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BH61 - Anti falling off notch type bushing for fixture
Bill of material
BH61CG-D18-P10-L10
CNSOEDERNO
BH61CG-D18-P10-L10
BH61CG-D18-P10-L10
SC
Serial code
BH61CG
TM
Texture of material
SKS3
HT
heat treatment
quench
HRC
Hardness
56~60HRC
D
18
18
mm
DG6
g6 tolerance
-0.006/-0.017
-0.006/-0.017
P
mm
값 입력 P
mm
cm
inch
ft
확인
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
N
Wall thickness (N)
4.000
4.000
mm
R
2
2
mm
H
26
26
mm
T
7.5
7.5
mm
HH
h
3
3
mm
AA
a
3
mm
RR
r
5.5
5.5
mm
Y
16.0
16.0
mm
S
Special bolt
M4
M4
HC
Change the depth of the stop screw part
nothing
nothing
RC
Change inner diameter R
nothing
RC:Change inner diameter R
nothing
RC:Change inner diameter R
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청