Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BH55_56 - Bushing for fixture copper alloy shoulder type
Bill of material
BH55BD-d5-L5
CNSOEDERNO
SC
Serial code
DGC
TM
Texture of material
CAC304(High strength brass)
DD
d
mm
DDT
d tolerance
+0.014/+0.005
L
mm
N
2.5 mm
R
0.500 mm
H
mm
T
mm
D
10 mm
DP6
D tolerance
INFOTEXT
website
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD