Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BH55_56 - Bushing for fixture copper alloy shoulder type
Bill of material
BH55BD-d5-L5
CNSOEDERNO
SC
Serial code
DGC
TM
Texture of material
CAC304(High strength brass)
DD
d
mm
DDT
d tolerance
+0.014/+0.005
L
mm
N
2.5 mm
R
0.500 mm
H
mm
T
mm
D
10 mm
DP6
D tolerance
INFOTEXT
website
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés