Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BH55_56 - Bushing for fixture copper alloy shoulder type
Bill of material
BH55BD-d5-L5
CNSOEDERNO
SC
Serial code
DGC
TM
Texture of material
CAC304(High strength brass)
DD
d
mm
DDT
d tolerance
+0.014/+0.005
L
mm
N
2.5 mm
R
0.500 mm
H
mm
T
mm
D
10 mm
DP6
D tolerance
INFOTEXT
website
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen