Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BH53 - Bushing for fixture shoulder type thin wall type
Bill of material
BH53AK-d4-L6
CNSOEDERNO
SC
Serial code
DGC
TM
Texture of material
ST
Surface Treatment
DD
d
mm
DDT
d tolerance
L
mm
N
1.0 mm
R
0.5 mm
H
10 mm
T
3 mm
D
6 mm
DT
D tolerance
INFOTEXT
website
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей