Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BH53 - Bushing for fixture shoulder type thin wall type
Bill of material
BH53AK-d4-L6
CNSOEDERNO
SC
Serial code
DGC
TM
Texture of material
ST
Surface Treatment
DD
d
mm
DDT
d tolerance
L
mm
N
1.0 mm
R
0.5 mm
H
10 mm
T
3 mm
D
6 mm
DT
D tolerance
INFOTEXT
website
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)