Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BH53 - 夹具用衬套-带肩型·薄壁型
明细表
BH53AK-d4-L6
CNSOEDERNO
型号
SC
系列码
DGC
D公差
TM
材质
ST
表面处理
DD
d
mm
DDT
d公差
L
mm
N
壁厚(N)
1.0 mm
R
0.5 mm
H
10 mm
T
3 mm
D
6 mm
DT
D尺寸公差
INFOTEXT
技术资料
官网网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型