Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 7
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BH50 - Bushing for fixture P / L size free designation type
Bill of material
BH50DH-D10-P4-L5
CNSOEDERNO
SC
Serial code
TM
Texture of material
HT
heat treatment
HRC
Hardness
ST
surface treatment
D
mm
DG6
g6 tolerance
-0.005/-0.014
P
mm
Введите значение для P
mm
cm
inch
ft
L
mm
Введите значение для L
mm
cm
inch
ft
R
1 mm
H
25 mm
T
5 mm
A
17 mm
DD
d
3.3 mm
DD1
d1
6.5 mm
HH
h
3.5 mm
TKC
Change T dimensional tolerance
RC
Additional inner diameter
FC
Single side cutting flange
RH
change inner diameter
INFOTEXT
website
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей