Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 7
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BH50 - Bushing for fixture P / L size free designation type
Bill of material
BH50DH-D10-P4-L5
CNSOEDERNO
SC
Serial code
TM
Texture of material
HT
heat treatment
HRC
Hardness
ST
surface treatment
D
mm
DG6
g6 tolerance
-0.005/-0.014
P
mm
Enter value for P
mm
cm
inch
ft
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
R
1 mm
H
25 mm
T
5 mm
A
17 mm
DD
d
3.3 mm
DD1
d1
6.5 mm
HH
h
3.5 mm
TKC
Change T dimensional tolerance
RC
Additional inner diameter
FC
Single side cutting flange
RH
change inner diameter
INFOTEXT
website
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD