BH47CG-P5-L8
HEFA
21-locatingpin-bushingforfixture
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/bh47.prj},{NB=BH47CG-P5-L8},{SC=BH47CG},{TM=SKS3},{HT=quench},{HRC=55~60HRC},{ST=-},{P=5},{L=8.0},{RH=},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BH47 - Fixture bushing P / L fixed size selection type
Bill of material
BH47CG-P5-L8
CNSOEDERNO
BH47CG-P5-L8
BH47CG-P5-L8
SC
Serial code
BH47CG
BH47CG
TM
Texture of material
SKS3
HT
heat treatment
quench
HRC
Hardness
55~60HRC
ST
surface treatment
-
-
P
5
6
8
10
12
15
16
20
25
5
6
8
10
12
15
16
20
25
mm
L
8.0
10.0
12.0
16.0
8.0
10.0
12.0
16.0
mm
R
1
mm
H
25
mm
W
12
mm
T
5
mm
D
10
mm
DG6
g6 tolerance
-0.005/-0.014
A
17
mm
DD
d
3.3
mm
DD1
d1
6.5
mm
HH
h
3.5
mm
RH
Change inner diameter R
nothing
RH
nothing
RH
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BH50 - Bushing for fixture P / L size free designation type
HEFA
29.04.2024
BH52 - Economic type of cutting flange on both sides of bushing for fixture
HEFA
29.04.2024
BH41 - Straight column type of Bushings for fixtures
HEFA
29.04.2024
BH02Y - Fixture locating pin front end cone R-type - shouldered external th...
HEFA
29.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청