Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BH47 - Fixture bushing P / L fixed size selection type
Bill of material
BH47CG-P5-L8
CNSOEDERNO
SC
Serial code
TM
Texture of material
SKS3
HT
heat treatment
quench
HRC
Hardness
55~60HRC
ST
surface treatment
P
mm
L
mm
R
1 mm
H
25 mm
W
12 mm
T
5 mm
D
10 mm
DG6
g6 tolerance
-0.005/-0.014
A
17 mm
DD
d
3.3 mm
DD1
d1
6.5 mm
HH
h
3.5 mm
RH
Change inner diameter R
INFOTEXT
website
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés