Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BH41 - Straight column type of Bushings for fixtures
Bill of material
BH41AK-d4-L5
CNSOEDERNO
SC
Serial code
DGC
TM
Texture of material
HRC
Hardness
ST
Surface Treatment
DD
d
mm
DDT
d tolerance
L
mm
N
wall thickness (N)
2.0
R
1.0 mm
D
8 mm
DT
D tolerance
INFOTEXT
website
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей