Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 7
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BH24Y_24L - Positioning pin stop screw part for fixture short type ordinary class shoulderless ring groove type
Bill of material
BH24YD-D6-P8-H5-L5
CNSORDERNO
SC
Serial code
TYPE
Type
TM
Texture of material
HT
heat treatment
HRC
Hardness
ST
surface treatment
CH
Coating hardness
D
Dh7
mm
DH7
h7 public errand
0/-0.012
P
mm
Введите значение для P
mm
cm
inch
ft
H
mm
Введите значение для H
mm
cm
inch
ft
L
mm
Введите значение для L
mm
cm
inch
ft
R
3 mm
W
3.0 mm
F
6 mm
DD
d
4 mm
ASS
Applicable stop screw
M5
KWC
Change the stop position
KD
Stop machining
INFOTEXT
website
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей