BH13YB-D6-P8-H5-L5-F6
HEFA
21-locatingpin-bushingforfixture
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/bh13.prj},{NB=BH13YB-D6-P8-H5-L5-F6},{SC=BH13YB},{TYPE=circular},{TM=SUJ2},{HRC=50~55HRC},{ST=Electroless nickel plating},{D=6},{P=8},{H=5},{L=5},{F=6},{KWC=},{PK=},{PKZ=0},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BH13 - Locating pin for fixture spring-shaped - withoutshouldered stop screw type
Bill of material
BH13YB-D6-P8-H5-L5-F6
CNSORDERNO
BH13YB-D6-P8-H5-L5-F6
BH13YB-D6-P8-H5-L5-F6
SC
Serial code
BH13YB
BH13YB
TYPE
type
circular
circular
TM
Texture of material
SUJ2
HRC
Hardness
50~55HRC
ST
surface treatment
Electroless nickel plating
Electroless nickel plating
D
Dg6
6
8
10
12
16
20
6
8
10
12
16
20
mm
DG6
g6 public errand
-0.004/-0.012
P
mm
값 입력 P
mm
cm
inch
ft
확인
H
mm
값 입력 H
mm
cm
inch
ft
확인
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
F
6.000
8.000
6.000
8.000
mm
DD
d
4
mm
R
2
mm
W
3.0
mm
KWC
Change the stop position
nothing
nothing
PK
Wrench slot machining
nothing
nothing
PKZ
0.000
0.000
mm
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청