Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BH07W - Fixed type with shoulder nut and extension type with locating pin for fixture
Bill of material
BH07WE-D6-P5-H20-L5
CNSORDERNO
SC
Serial code
TYPE
type
external screw thread
TM
Texture of material
HT
heat treatment
HRC
Hardness
ST
surface treatment
CH
Coating hardness
D
Dh7
mm
DH7
h7 public errand
-0.012
P
mm
Введите значение для P
mm
cm
inch
ft
H
mm
Введите значение для H
mm
cm
inch
ft
L
mm
V
6 mm
L1
8 mm
F
8 mm
Q
9 mm
DD
d
4 mm
R
1.000 mm
SSS
Suitable stop screw
M5
KD
Stop machining
PK
Wrench slot machining
PKZ
0 mm
MC
Change thread diameter
MCZ
mm
RTC
Change upper shoulder
RTCZ
mm
INFOTEXT
website
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей