Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BH03 - Fixture locating pin front end cone R-type - shouldered external thread type - without grinding return groove
Bill of material
BH03YB-D6-P3-H2-L5
CNSORDERNO
SC
Serial code
TYPE
type
TM
Texture of material
SUJ2
HRC
Hardness
50~55HRC
ST
surface treatment
D
Dg6
mm
DG6
g6 public errand
-0.004/-0.012
P
mm
Введите значение для P
mm
cm
inch
ft
H
mm
Введите значение для H
mm
cm
inch
ft
L
mm
Введите значение для L
mm
cm
inch
ft
V
6 mm
Q
9 mm
R
1.000 mm
KWC
Change the stop position
PK
Wrench slot machining
PKZ
mm
RC
Change the front end angle
RCZ
°
MC
Change thread diameter
MCZ
mm
MV
Change thread length
MVZ
mm
INFOTEXT
website
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей