BG63BT-M16
HEFA
25-plunger-positingningparts
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg63b_64b.prj},{NB=BG63BT-M16},{SC=BG63BT},{TYPE=Press self-locking type - no locking nut},{MAT1=stainless steel},{ST1=-},{YD1=-},{MAT2=stainless steel},{ST2=-},{YD2=-},{MAT3=PA (Polyamide)},{ST3=-},{MAT4=SUS304},{ST4=-},{MAT5=-},{ST5=-},{M=16},{PITCH=1.8},{D=25},{DD=8},{HH=8},{L=46},{L1=26},{L2=8},{SW1=0},{FZ1=40},{FZ2=65},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BG63B_64B - Knob plunger - press self-locking type
Bill of material
BG63BT-M16
CNSORDERNO
BG63BT-M16
BG63BT-M16
SC
Series code
BG63BT
BG63BT
TYPE
Press self-locking type - no locking nut
Press self-locking type - no locking nut
MAT1
Material of the main body
stainless steel
stainless steel
ST1
Surface treatment of the main body
-
-
YD1
Main body hardness
-
-
MAT2
Material of sales
stainless steel
stainless steel
ST2
Surface treatment of pins
-
-
YD2
Hardness of sales
-
-
MAT3
Handle material
PA (Polyamide)
ST3
Handle surface treatment
-
MAT4
Material of the spring
SUS304
ST4
Spring surface treatment
-
MAT5
Material of locking nut
-
-
ST5
Surface treatment of locking nuts
-
-
M
16
16
PITCH
Thread pitch (fine pitch)
1.8
1.8
mm
D
25
25
mm
DD
d
8
8
mm
HH
h
8
8
mm
L
46
46
mm
L1
26
26
mm
L2
8
8
mm
SW1
Sw1
0
0
mm
FZ1
Load (N)min.
40
40
FZ2
Load (N)max.
65
65
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청