BG30CJ-M16-T50
HEFA
25-plunger-positingningparts
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg30.prj},{NB=BG30CJ-M16-T50},{SC=BG30CJ},{QTLB=Metal ball joint},{LXFZ=Light load type},{BM=SUS304},{BJM=SUS440C},{BJH=55~60HRC},{SM=SUS631J1},{ARM=SUS304},{UT=-30~260℃},{M=16},{T=50},{DD=9.5},{R=2.5},{TT=3.0},{B=8.0},{LMIN=14.9},{LMAX=48.90},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 32
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BG30 - Ball plunger - length selectable - stainless steel length selectable
Bill of material
BG30CJ-M16-T50
CNSORDERNO
BG30CJ-M16-T50
BG30CJ-M16-T50
SC
Serial code
BG30CJ
BG30CJ
QTLB
Type ball joint category
Metal ball joint
LXFZ
Type load
Light load type
Light load type
BM
Body material
SUS304
BJM
Ball joint material
SUS440C
BJH
Ball joint hardness
55~60HRC
SM
Spring material
SUS631J1
ARM
Adjusting ring material
SUS304
UT
Usable temperature
-30~260℃
M
16
16
mm
T
50
60
50
60
mm
DD
d
9.5
9.5
mm
R
2.5
2.5
mm
TT
t
3.0
3.0
mm
B
8.0
8.0
mm
LMIN
Load (N)min
14.9
14.9
LMAX
Load (N)max
48.90
48.90
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청