BD41KU-D8A-T10
HEFA
16-fixedring
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/16-fixedring/bd41kl.prj},{NB=BD41KU-D8A-T10},{SC=BD41KU},{FT=Fine internal thread},{MNS=0Cr18Ni9},{NDS=SUS304},{ST=-},{FJ=1 socket head cap screw stainless steel},{D=8A},{T=10},{M=M8x1.0},{D1=25},{M2=M4},{DD=4.5},{R=3.75},{W=1.5},{L=8.0},{F=5.0},{E=8~9},{C=0.6},{INFOTEXT=website},{MM=8.0},{MMMM1=4.0},{MMMM2=7.0},{E1=8.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 96
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BD41KL - Retaining ring - open type - fine thread type / coarse thread type
Bill of material
BD41KU-D8A-T10
CNSORDERNO
BD41KU-D8A-T10
BD41KU-D8A-T10
SC
Serial code
BD41KU
BD41KU
FT
Fixed type
Fine internal thread
Fine internal thread
MNS
Material national standard
0Cr18Ni9
0Cr18Ni9
NDS
Material day standard
SUS304
SUS304
ST
surface treatment
-
-
FJ
enclosure
1 socket head cap screw stainless steel
1 socket head cap screw stainless steel
D
8A
8A
mm
T
10
10
mm
M
M(thread)
M8x1.0
M8x1.0
D1
25
25
mm
M2
M2(Coarse thread)
M4
M4
DD
d
4.5
4.5
mm
R
3.75
3.75
mm
W
1.5
1.5
mm
L
8.0
8.0
mm
F
5.0
5.0
mm
E
8~9
8~9
mm
C
0.6
0.6
mm
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BD41DE - Fixed ring - open type - double hole fixed type / double thread fi...
HEFA
14.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청