BD41FN-D15-T8
HEFA
16-fixedring
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/16-fixedring/bd41f.prj},{NB=BD41FN-D15-T8},{SC=BD41FN},{MNS=45},{NDS=S45C},{ST=Electroless nickel plating},{FJ=1 socket head cap screw stainless steel},{D=15},{T=8},{D1=30},{M=M3},{DD=3.4},{R=3.00},{W=1.5},{F=3},{L=11.0},{E=11.0},{C=0.6},{INFOTEXT=website},{M1=3.0},{MMM1=3.0},{MMM2=5.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 42
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BD41F - Retaining ring - open type - thin type
Bill of material
BD41FN-D15-T8
CNSORDERNO
BD41FN-D15-T8
BD41FN-D15-T8
SC
Serial code
BD41FN
BD41FN
MNS
Material national standard
45
45
NDS
Material day standard
S45C
S45C
ST
surface treatment
Electroless nickel plating
Electroless nickel plating
FJ
enclosure
1 socket head cap screw stainless steel
1 socket head cap screw stainless steel
D
15
15
mm
T
8
8
mm
D1
30
30
mm
M
M(Coarse thread)
M3
M3
DD
d
3.4
3.4
mm
R
3.00
3.00
mm
W
1.5
1.5
mm
F
3
3
mm
L
11.0
11.0
mm
E
11.0
11.0
mm
C
0.6
0.6
mm
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청