BC37GU-D3-L5-E1-F0
HEFA
26-cantilever-pin-hinge-pin
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/26-cantilever-pin-hinge-pin/bc37g.prj},{NB=BC37GU-D3-L5-E1-F0},{CODE=BC37GU},{TYPE=0Cr18Ni9},{TYPE1=SUS304},{YDX=-},{SUR=-},{D=3},{E=1},{F=0},{L=5.0},{LC=},{GH=},{GHH=0.0},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BC37G - Hinge pin shoulder type stop screw fixed type
Bill of material
BC37GU-D3-L5-E1-F0
CNSORDERNO
BC37GU-D3-L5-E1-F0
BC37GU-D3-L5-E1-F0
CODE
Code
BC37GU
BC37GU
TYPE
Material (national standard)
0Cr18Ni9
0Cr18Ni9
TYPE1
Material (Japanese standard)
SUS304
SUS304
YDX
hardness
-
-
SUR
Surface_treatment
-
-
D
3
4
5
6
8
10
12
13
14
15
16
17
18
20
22
25
3
4
5
6
8
10
12
13
14
15
16
17
18
20
22
25
mm
DT
Dg6t
-0.002/-0.008
E
mm
값 입력 E
mm
cm
inch
ft
확인
F
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
K
5.5
mm
U
u
2.9
mm
T
1.5
mm
Z
0.5
mm
Z1
0.5
mm
LC
Change L dimension tolerance
nothing
LC:Change L dimension tolerance
nothing
LC:Change L dimension tolerance
GH
Change shoulder thickness
nothing
GH:Change shoulder thickness
nothing
GH:Change shoulder thickness
GHH
GH
0.0
0.0
mm
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청