Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BC37G - Hinge pin shoulder type stop screw fixed type
Bill of material
BC37GU-D3-L5-E1-F0
CNSORDERNO
CODE
Code
TYPE
Material (national standard)
TYPE1
Material (Japanese standard)
YDX
hardness
SUR
Surface_treatment
D
mm
DT
Dg6t
-0.002/-0.008
E
mm
Entrez la valeur pour E
mm
cm
inch
ft
F
mm
L
mm
Entrez la valeur pour L
mm
cm
inch
ft
K
5.5 mm
U
u
2.9 mm
T
1.5 mm
Z
0.5 mm
Z1
0.5 mm
LC
Change L dimension tolerance
GH
Change shoulder thickness
GHH
GH
mm
INFOTEXT
website