Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 11
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BC32G_X - Hinge pin shoulder type cotter pin fixing
Bill of material
BC32XA-D3-L5
CNSORDERNO
CODE
Code
CODE1
type
TYPE
Material (national standard)
TYPE1
Material (Japanese standard)
YDX
hardness
SUR
Surface_treatment
FJ
enclosure
1 split pin SUS304
D
mm
DT
Dg6t
-0.002/-0.008
L
mm
Inserisci valore per L
mm
cm
inch
ft
L1
mm
N
2.5 mm
U
u
2.9 mm
DD
d
0.8 mm
T
1.5 mm
K
5.5 mm
Z
1.5 mm
KKXGG
Split pin specifications
0.8-L8
GH
Change shoulder thickness
GHH
GH
mm
KD
Increase shoulder stop surface
GE
Change the position of the split pin
GEE
GE
mm
INFOTEXT
website
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD