Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 11
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BC32G_X - Hinge pin shoulder type cotter pin fixing
Bill of material
BC32XA-D3-L5
CNSORDERNO
CODE
Code
CODE1
type
TYPE
Material (national standard)
TYPE1
Material (Japanese standard)
YDX
hardness
SUR
Surface_treatment
FJ
enclosure
1 split pin SUS304
D
mm
DT
Dg6t
-0.002/-0.008
L
mm
Wert eingeben für L
mm
cm
inch
ft
L1
mm
N
2.5 mm
U
u
2.9 mm
DD
d
0.8 mm
T
1.5 mm
K
5.5 mm
Z
1.5 mm
KKXGG
Split pin specifications
0.8-L8
GH
Change shoulder thickness
GHH
GH
mm
KD
Increase shoulder stop surface
GE
Change the position of the split pin
GEE
GE
mm
INFOTEXT
website
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen