Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BC13K_L - Cantilever pin flange bolt fixed type
Bill of material
BC13KU-D6-E12-F5-M3
CNSORDERNO
CODE
Code
TTYT
type
TYPE
Material (national standard)
TYPE1
Material (Japanese standard)
SUR
Surface_treatment
D
mm
DD
Dg6
6 mm
DT
Dg6t
-0.004/-0.012
E
mm
Wert eingeben für E
mm
cm
inch
ft
F
mm
Wert eingeben für F
mm
cm
inch
ft
M
D1
8 mm
K
26 mm
T
10 mm
M1
m1
M4
DD1
d1
6.5 mm
DD2
d2
3.5 mm
H
h
3.5 mm
PCD
P.C.D.
17 mm
W
mm
A
mm
GA
Change E dimensional tolerance
JD
Add guidance department
INFOTEXT
website