BB75AF-D15
HEFA
28-strut-base-fixing-clip
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb75a_b_asmtab.prj},{NB=BB75AF-D15},{SC=BB75AF},{DH7=15},{TOL=+0.018/0},{SN=M6×20 2pieces},{CD=20},{D1H7=10},{TOL2=+0.015/0},{B=22},{P=18},{P2=15},{P1=12},{P3=9},{RA=13.8},{RB=10.0},{R=5.0},{P4=0},{D=6.6},{M=M6},{MM=6},{INFOTEXT=website},{PPATH=zhizhu/bb75a_b/bb75a_b_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BB75A_B - Simple strut clamp, orthogonal with diameter, orthogonal with different diameters
Bill of material
BB75AF-D15
CNSORDERNO
BB75AF-D15
BB75AF-D15
SC
Serial code
BB75AF
BB75BF
BB75AN
BB75BN
BB75AB
BB75BB
BB75AU
BB75BU
BB75AF
BB75BF
BB75AN
BB75BN
BB75AB
BB75BB
BB75AU
BB75BU
TYPE
type
Orthogonal with the same diameter
MT
material
SS400
ST
surface treatment
Blackening
ANNEX
annex(screw)
BM01AF
DH7
15
15
mm
TOL
DH7 tolerance
+0.018/0
+0.018/0
mm
SN
Size/number of attachment screws
M6×20 2pieces
M6×20 2pieces
CODE
Corresponding code
BM01AF
D1H7
10
10
mm
TOL2
D1H7 tolerance
+0.015/0
+0.015/0
mm
B
22
22
mm
P
18
18
mm
P2
15
15
mm
A
55
55
mm
F
19
19
mm
P1
12
12
mm
P3
9
9
mm
RA
Ra
13.8
13.8
mm
RB
Rb
10.0
10.0
mm
R
r
5.0
5.0
mm
P4
0
0
mm
D
d
6.6
6.6
mm
M
M6
M6
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청