Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BB69K - Strut fixing clip economical
Bill of material
BB69KN-D6-L25
CNSORDERNO
SC
Serial code
TM
Texture of material
ST
Surface treatment
FJ
enclosure
Hexagon socket head cap screw
D
DH7
mm
DH7T
+0.012/0 mm
L
mm
W
12 mm
D1
D1g6
8 mm
D1G6T
D1g6t
-0.005/-0.014 mm
G
14 mm
E
1.0 mm
C
1 mm
H
8 mm
M
M3
DD
d
3.4 mm
DD1
d1
6.5 mm
V
3.5 mm
J
17 mm
AS
Accessory screw
M3-8
INFOTEXT
website
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés