Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BB44G - The base is mounted on the back of the bracket
Bill of material
BB44GF-D6
CNSORDERNO
SC
Serial code
LX
type
Import type
TM
Texture of material
SS400
ST
Surface treatment
D
DH7
mm
D1
12 mm
D2
28 mm
B
12 mm
L
16 mm
T
6 mm
T1
9 mm
DD1
d1
3.5 mm
DD2
d2
6.5 mm
T2
3.5 mm
F
20 mm
F1
0 mm
DD
d
3.5 mm
P
Ph7
12 mm
T3
5 mm
SMB
Strut mounting bolt
M3
INFOTEXT
website
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés