CD30FE-80-4
HEFA
7-sprocket_chain
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/7-sprocket_chain/cd30f_cd31f.prj},{NB=CD30FE-80-4},{SC=CD30FE},{SERIES=80},{SE=80 series(16A)},{TYPE=Standard type },{MAT=steel },{P=25.4},{JTXS=A (SNAP) },{JS=4},{HH=15.88},{D1=15.88},{C=16.30},{B1=18.30},{B2=20.20},{D2=7.94},{W1=3.18},{W2=3.18},{H=22.60},{F1=20.83},{F2=24.13},{ATS=73.5},{INFOTEXT=website},{PPATH=80-chain/assembiles/cd30_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CD30F_CD31F - 80 series chain
Bill of material
CD30FE-80-4
CNSORDERNO
CD30FE-80-4
CD30FE-80-4
SC
Serial code
CD30FE
CD30FE
SERIES
series
80
SE
serial
80 series(16A)
TYPE
type
Standard type
Standard type
MAT
texture of material
steel
steel
P
Pitch
25.4
mm
JS
Number of sections
HH
h
15.88
mm
D1
15.88
mm
C
16.30
16.30
mm
B1
18.30
18.30
mm
B2
20.20
20.20
mm
D2
7.94
mm
W1
3.18
3.18
mm
W2
3.18
3.18
mm
H
22.60
22.60
mm
F1
20.83
mm
F2
24.13
mm
ATS
Average tensile strength
73.5
73.5
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청