Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CD30D - 50 series chain
Bill of material
CD30DE-50-4
CNSORDERNO
SC
Serial code
SERIES
series
50
SE
serial
50 serial(10A)
TYPE
type
MAT
mat
P
Pitch
15.875 mm
JS
Number of sections
HH
h
9.52 mm
D1
10.16 mm
C
mm
B1
mm
B2
mm
D2
5.09 mm
W1
mm
W2
mm
H
mm
F1
13.02 mm
F2
15.08 mm
ATS
Average tensile strength
INFOTEXT
website
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
    HEFA
    CD34BE_BU_ZE - Chain joint · half buckle type
    HEFA
    CD30B - 35 series chain
    HEFA
    CD30F_CD31F - 80 series chain
    HEFA
    CD30E - 60 series chain
    HEFA
    CD30PE_PU - Chain · standard type · 06B/08B/10B/12B series
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD