ZC8SE1.5-12-15-K-H6
HEFA
6-chilun
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/6-chilun/zc8se_sf_sn_su-1.5m.prj},{NB=ZC8SE1.5-12-15-K-H6},{MATP=S},{ST=E},{HT=-},{PA=20°},{MM=1.5},{Z=12},{B=15},{SHAPE=K},{SHS=H},{DH7=6.00},{KC=},{TPC=},{M0=0},{INFOTEXT=website},{LX='[0:0.1]'},{PPATH=chilun_zc/chilun_zc_1_5m/assembliezs/1_5_asmtpl_asmcfg.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZC8-ZCG8-1.5m - Spur gear - module 1.5
Bill of material
ZC8SE1.5-12-15-K-H6
CNSORDERNO
ZC8SE1.5-12-15-K-H6
SC
Series code
ZC8SE
MATP
Material of Pulley
S:S45C
SU:SUS303
S:S45C
SU:SUS303
ST
Surface Treatment
E:nothing
F:Blackening
N:Electroless Nickel Plating
E:nothing
F:Blackening
N:Electroless Nickel Plating
HT
heat treatment
nothing
nothing
TSH
Tooth surface hardness
<HB190
PA
pressure angle
20°
AC
Accuracy class
GB/T10095-2008 Level 8
PJ
parts
Blackened Kimi screw
MM
m
1.5
Z
z
12
14
15
16
18
19
20
22
24
25
26
28
30
32
34
35
36
40
42
45
48
50
52
60
70
72
80
12
14
15
16
18
19
20
22
24
25
26
28
30
32
34
35
36
40
42
45
48
50
52
60
70
72
80
B
b
15
mm
SHAPE
Shape
K
A
K
A
SHS
Shaft hole specification
H:Round Hole
P:Round Hole + Tap
N:Keyway Hole + Tap
H:Round Hole
P:Round Hole + Tap
N:Keyway Hole + Tap
DH7
Diameter of shaft hole
mm
값 입력 DH7
Diameter of shaft hole
mm
cm
inch
ft
확인
D
d
18.0
mm
DA
da
21.0
mm
DF
df
14.25
mm
C
c
21
mm
L
30
mm
L1
15.0
mm
L2
4
mm
M
thread M
M4
WQQD
bending strength
8.33
CMQD
Tooth surface strength
0.36
CX
Lateral clearance
0.1~0.22
mm
KC
increase threaded hole
Not applicable
Not applicable
TPC
Change the size of threaded holes
Not applicable
Not applicable
M0
Changed thread size
0
0
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청