AWW-32-S5M250-12
HEFA
5-idlers
Toothed idler with rib
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/5-idlers/toothed_idler_with_rib/s5m_asmtab.prj},{NB=AWW-32-S5M250-12},{TYPE=AWW},{TYPE1=AWW : Bearing type on both sides},{WM=Aluminum alloy},{FM=Aluminum alloy},{BM=Steel},{ST=Natural anodizing},{NT=32},{TNW=S5M250},{PD=50.93},{OD=49.97},{F=55},{E=40},{A=27.0},{W=32.0},{S=0.00},{DH=27.0},{BEARING=6201ZZ},{NFB=2},{D=12},{DD=32},{B=10.0},{DDD=28.0},{DKC=33.7},{DKCK=1.3},{RR=},{FZBL=3},{PPATH=s5m/assembiles/d_s5m_asmtpl.prj},{ALT=},{FC=0.0},{BB=},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 240
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
S5M - Toothed idler with rib
Bill of material
AWW-32-S5M250-12
CNSORDERNO
CNSTYPECODE
AWW-32-S5M250-12
AWW-32-S5M250-12
TYPE
Type
AWW
AWW
TYPE1
Type
AWW : Bearing type on both sides
AWW : Bearing type on both sides
WM
Wheel material
Aluminum alloy
Aluminum alloy
FM
Flange material
Aluminum alloy
Aluminum alloy
BM
Bearing material
Steel
Steel
ST
Surface treatment
Natural anodizing
Natural anodizing
NT
Teeth
32
32
TNW
Type Nominal Width
S5M250
S5M250
PD
P.D.
50.93
50.93
mm
OD
O.D.
49.97
49.97
mm
F
55
55
mm
E
40
40
mm
A
27.0
27.0
mm
W
32.0
32.0
mm
S
0.00
0.00
mm
DH
Dh
27.0
27.0
mm
NO
NO. of bearing
6201ZZ M2
6201ZZ M2
D
d
12
12
mm
DD
D
32
32
mm
B
10.0
10.0
mm
RR
Riveting ribs
None : No change
NF : Riveting ribs
LF : Rive only the left rib
RF : Rive only the right rib
None : No change
NF : Riveting ribs
LF : Rive only the left rib
RF : Rive only the right rib
ALT
Flange cut
w/o FC (Flange Cut)
with FC (Flange Cut)
w/o FC (Flange Cut)
with FC (Flange Cut)
FC
0.0
0.0
mm
BB
Bearing brand
nothing
NSK
nothing
NSK
INFOTEXT
Infotext
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청