Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LG03 - 手柄-圆型直杆形
明细表
LG03AL-M5-L10-B
CNSORDERNO
型号
CODE
系列码
CODE1
类型
外螺纹型
TYPE
材质(主体)
锌压铸件
SUR
主体表面处理
喷塑
TYPE1
材质(螺丝)
SUR1
螺纹表面处理
M
L
mm
SBYS
手把颜色
R
45 mm
H
35 mm
H1
h
25.0 mm
D
13.0 mm
DD
d
10.0 mm
INFOTEXT
技术资料
官网网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型