Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LB43L - 三角拉手
明细表
LB43LM-L60
CNSORDERNO
型号
SC
系列码
TYPE
类型
三角拉手·内装型
MQ
材质
ABS
COLOUR
颜色
L
60 mm
L1
50 mm
L2
70 mm
H
21 mm
A
30 mm
AA
a
12 mm
CKZL
参考重量(kg/pcs)
0.012
INFOTEXT
技术资料
官网网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型