LB35CH-L100
HEFA
36-doorcomponents-handle-hinge
handle_new
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/handle_new/lb35ch.prj},{NB=LB35CH-L100},{SC=LB35CH},{TYPE=Built in type - diagonal pull type with mounting plate},{MAT1=A6063},{MAT2=A6063},{ST1=clear anodizing},{ST2=clear anodizing},{L=100},{L1=110},{A=40},{D=10},{H=47},{LF=13},{M=M5},{MM=5},{E=100},{F=127},{G=145},{W=16},{T=3.2},{CKZL=0.05},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LB35CH - Angled handle - diagonal pull with mounting plate - built-in type
Bill of material
LB35CH-L100
CNSORDERNO
LB35CH-L100
LB35CH-L100
SC
Series code
LB35CH
TYPE
type
Built in type - diagonal pull type with mounting plate
MAT1
Handle material
A6063
MAT2
Installation plate material
A6063
ST1
Handle surface treatment
clear anodizing
ST2
Surface treatment of installation plate
clear anodizing
L
100
100
mm
L1
110
110
mm
A
40
mm
D
10
mm
H
47
mm
LF
Lf
13
mm
M
M5
mm
E
Installation dimension E
100
100
mm
F
Installation dimension F
127
127
mm
G
Installation dimension G
145
145
mm
W
Installation dimension W
16
mm
T
Installation dimension T
3.2
mm
CKZL
Reference weight
0.05
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청