LB14NK-D12-L288-H87
HEFA
36-doorcomponents-handle-hinge
handle_new
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/handle_new/lb14n_g.prj},{NB=LB14NK-D12-L288-H87},{SC=LB14NK},{TYPE=Internal type - without washer},{MQ=SUM22L or SUM24L+rubber},{ST=chromate treatment},{D=12},{L=288},{H=87},{SGM=},{L1=300},{M=8},{L2=258},{D1=13.5},{RW=0.55},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 96
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LB14N_G - Anti slip circular handle - interior type
Bill of material
LB14NK-D12-L288-H87
CNSORDERNO
LB14NK-D12-L288-H87
LB14NK-D12-L288-H87
SC
Series code
LB14NK
LB14NK
TYPE
type
Internal type - without washer
Internal type - without washer
MQ
material quality
SUM22L or SUM24L+rubber
SUM22L or SUM24L+rubber
ST
Surface Treatment
chromate treatment
chromate treatment
D
12
12
mm
L
288
288
mm
H
87
87
mm
SGM
Selection of gasket material
-
-
L1
300
300
mm
M
8
8
mm
L2
258
258
mm
D1
13.5
13.5
mm
RW
Reference weight
0.55
0.55
kg/pcs
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청