LB12PG-L102
HEFA
36-doorcomponents-handle-hinge
handle_new
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/handle_new/lb12x_p.prj},{NB=LB12PG-L102},{SC=LB12PG},{TYPE=Fillet with plate shape},{MQ=SUS304},{ST=wire drawing},{L=102},{L1=120},{L2=57},{L3=0},{W=0},{W1=0},{A=19.0},{H=32.0},{T=0},{B=11.0},{HH=6.5},{D=3.8},{D1=7.6},{D2=0.0},{RW=0.04},{SA=JapaneseM3.5×20},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CE12X_P - Square handle - rounded with plate type - exterior type
Bill of material
LB12PG-L102
CNSORDERNO
LB12PG-L102
LB12PG-L102
SC
Series code
LB12PG
LB12PG
TYPE
type
Fillet with plate shape
MQ
material quality
SUS304
SUS304
ST
Surface treatment/color
wire drawing
wire drawing
L
102
102
mm
L1
120
120
mm
L2
57
57
mm
L3
0
0
mm
W
0
0
mm
W1
0
0
mm
A
19.0
19.0
mm
H
32.0
32.0
mm
T
0
0
mm
B
11.0
11.0
mm
HH
h
6.5
6.5
mm
D
d
3.8
3.8
mm
D1
d1
7.6
7.6
mm
D2
d2
0.0
0.0
mm
RW
Reference weight
0.04
0.04
kg/pcs
SA
Standard accessory: Cross recessed round countersunk head tapping screw (stainless steel)
JapaneseM3.5×20
JapaneseM3.5×20
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청