Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LD03MC - Flat butterfly hinge - economical - tapered hole
Bill of material
LD03MC-L36
CNSORDERNO
SC
Serial code
LD03MC
TOM
texture of material
SUS304
ST
surface treatment
-
L
mm
W
mm
F1
mm
F2
mm
DD1
d1
8.6 mm
DD2
d2
5.5 mm
T
2 mm
H
8 mm
AL
Allowable load(kg)
INFOTEXT
io
website
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen