Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LD03LC - Flat butterfly hinge - stainless steel economy - tapered hole
Bill of material
LD03LC-L37
CNSORDERNO
LD03LC-L37
SC
Serial code
LD03LC
TOM
texture of material
SUS304
ST
surface treatment
-
L
l
37
L1
41
W
w
35
F1
f1
22.500
F2
f2
23
DD1
dd1
8
DD2
dd2
5.200
T
2.000 mm
H
h
9
AL
Allowable load(kg)
5
INFOTEXT
io
website
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Потребителите, които са гледали това, също се интересуват
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели