ZG06QW-B80-L300-25-TA220-IM-5-H-F205-G
HEFA
33-conveyor
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/33-conveyor/zg06q_asmtab.prj},{NB=ZG06QW-B80-L300-25-TA220-IM-5-H-F205-G},{SC=ZG06QW},{PM=Polyacetal},{MM=nylon},{MF=kirsite},{PST=clear anodizing},{MST=spray},{PFST=spray},{B=80},{L=300},{OP=25},{V=TA220},{MSS=IM},{GAC=5},{BS=H},{MOBR=G},{F=205},{ZJG1=},{ZJG2=},{ZJG211=0},{INFOTEXT=website},{PPATH=zg06q/zg06q_assemblies/zg06q_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZG06Q - Precision conveyor / double row plastic chain type / head drive three groove profile (pulley diameter 57mm)
Bill of material
ZG06QW-B80-L300-25-TA220-IM-5-H-F205-G
CNSORDERNO
ZG06QW-B80-L300-25-TA220-IM-5-H-F205-G
SC
Serial code
ZG06QW
ZG06QW
TYPE
Diallel type
PM
Plastic chain material
Polyacetal
MM
Plastic sprocket material
nylon
MF
Material of fixed pulley seat
kirsite
PST
Profile surface treatment
clear anodizing
MST
Surface treatment of motor cover plate
spray
PFST
Surface treatment of pulley fixing seat
spray
B
mm
값 입력 B
mm
cm
inch
ft
확인
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
OP
output power
25
40
25
40
V
Motor voltage
TA200(single-phase)
SA200(three-phase)
TA200(single-phase)
SA200(three-phase)
MSS
Motor specification
IM
SCM
IM
SCM
GAC
Gear head reduction ratio
5
7.5
9
12.5
15
18
25
30
36
50
60
70
90
100
120
150
180
5
7.5
9
12.5
15
18
25
30
36
50
60
70
90
100
120
150
180
BS
Plastic chain specification
Generally.white
For conducting electricity. black
Generally.white
For conducting electricity. black
MOBR
Motor brand
G:Domestic motor
T:Motors made in Taiwan
G:Domestic motor
T:Motors made in Taiwan
F
Counterbore position
ZJG1
Reverse installation of motor
nothing
FZ:Reverse installation of motor
nothing
FZ:Reverse installation of motor
ZJG2
Specifies the number of nuts on each side of the slot
nothing
MB:Specifies the number of nuts on each side of the slot
nothing
MB:Specifies the number of nuts on each side of the slot
ZJG211
Number of nuts
0
0
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ZG05E - Precision conveyor / synchronous belt double row type (belt width 2...
HEFA
14.06.2024
ZG12C - Precision conveyor / electric roller - width selective / double gro...
HEFA
14.06.2024
ZG05C - Precision conveyor / synchronous belt double row type (bandwidth 10...
HEFA
14.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청