ZD41AB-60
HEFA
32-slidingtable-simpleadjustementassembly
slidingtable
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/32-slidingtable-simpleadjustementassembly/slidingtable/zd41ab_asmtab.prj},{NB=ZD41AB-60},{SC=ZD41AB},{TYPE=Precision micro sub drive type},{TD=X axis},{TM=aluminium alloy},{ST=Black anodizing},{S=60},{PS=60x60},{DP=left},{TRIP=±6.5},{MR=10},{MA=5},{LOAD=5},{BW=0.25},{ZJG1=},{ZJG2=},{ZJG3=},{ZJG4=},{INFOTEXT=website},{PPATH=../zd41ab/assemblies/zd41ab_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZD41AB - X-axis cross roller slide precision micro split drive aluminum alloy
Bill of material
ZD41AB-60
CNSORDERNO
ZD41AB-60
ZD41AB-60
SC
Serial code
ZD41AB
TYPE
Precision micro sub drive type
TD
Transmission direction
X axis
TM
texture of material
aluminium alloy
ST
surface treatment
Black anodizing
S
Specifications
60
60
PS
Platform size
60x60
60x60
mm
DP
Drive position
left
TRIP
trip
±6.5
±6.5
mm
MR
Minimum reading amount of differential head
10
μm
MA
Movement accuracy (straightness)
5
5
μm
LOAD
load
5
5
kgf
BW
Body weight
0.25
0.25
kg
ZJG1
No feed mechanism
No follow-up processing
NL:No feed mechanism
No follow-up processing
NL:No feed mechanism
ZJG2
Change the differential head
No follow-up processing
CR:Change the differential head to the right
CC:Change the differential head to the center position
No follow-up processing
CR:Change the differential head to the right
CC:Change the differential head to the center position
ZJG3
Change up and down position of differential head
No follow-up processing
CU:Change the differential head to the up and down (reverse) position
No follow-up processing
CU:Change the differential head to the up and down (reverse) position
ZJG4
Use counter screws
No follow-up processing
T:Use counter screws to enhance locking effect
No follow-up processing
T:Use counter screws to enhance locking effect
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청