ZD83AW-L470
HEFA
32-slidingtable-simpleadjustementassembly
jytzzj
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/32-slidingtable-simpleadjustementassembly/jytzzj/zd83aw_bw_asmtab.prj},{NB=ZD83AW-L470},{SC=ZD83AW},{LX=Heavy duty type},{CDFX=X-axis},{ZC1=aluminium alloy},{ZC2=brass},{ST=clear anodizing},{L=470},{SLLX=},{XC=353},{LRL=1470},{LLS=4},{P=150},{K=8},{PXD=0.15},{BX=0.3},{ZL=7.2},{ZJG1=},{INFOTEXT=website},{GS=19},{PPATH=zd83aw_bw/assemblies/zd83aw_bw_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZD83AW_BW - Z-axis simple adjustment assembly · feed screw type · standard type
Bill of material
ZD83AW-L470
CNSORDERNO
ZD83AW-L470
ZD83AW-L470
SC
Series code
ZD83AW
ZD83AW
LX
type
Heavy duty type
Heavy duty type
CDFX
Driving direction
X-axis
ZC1
texture of material
aluminium alloy
ZC2
Material of lead screw nut`
brass
ST
surface treatment
clear anodizing
L
470
470
mm
SLLX
Handwheel type
No designation (plastic handwheel)
B:(Folding plastic handwheel)
C:(Horn type handwheel)
No designation (plastic handwheel)
B:(Folding plastic handwheel)
C:(Horn type handwheel)
XC
trip
353
353
mm
LRL
Load resistance
1470
N
LLS
Lead of lead screw
4
mm
P
Frame mounting hole P (j)
150
150
mm
K
Frame mounting hole K (number of holes)
8
8
PXD
Parallelism
0.15
mm
BX
Back xi
0.3
mm
ZL
weight
7.2
7.2
ZJG1
Side reinforced locking
nothing
QA:Side reinforced locking
QU:Hand wheel direction upwards
QD:Handwheel direction downward
QL:Hand wheel direction to the left
QR:Hand wheel direction to the right
nothing
QA:Side reinforced locking
QU:Hand wheel direction upwards
QD:Handwheel direction downward
QL:Hand wheel direction to the left
QR:Hand wheel direction to the right
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청