Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZD83AW_BW - Z-axis simple adjustment assembly · feed screw type · standard type
Bill of material
ZD83AW-L470
CNSORDERNO
SC
Series code
LX
type
CDFX
Driving direction
X-axis
ZC1
texture of material
aluminium alloy
ZC2
Material of lead screw nut`
brass
ST
surface treatment
clear anodizing
L
mm
SLLX
Handwheel type
XC
trip
mm
LRL
Load resistance
1470 N
LLS
Lead of lead screw
4 mm
P
Frame mounting hole P (j)
mm
K
Frame mounting hole K (number of holes)
PXD
Parallelism
0.15 mm
BX
Back xi
0.3 mm
ZL
weight
ZJG1
Side reinforced locking
INFOTEXT
website
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés