ZD82AB-60
HEFA
32-slidingtable-simpleadjustementassembly
jytzzj
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/32-slidingtable-simpleadjustementassembly/jytzzj/zd82ab_bb_asmtab.prj},{NB=ZD82AB-60},{SC=ZD82AB},{LX=Standard type · ordinary knob type},{CDFX=Z-axis},{ZC1=aluminium alloy},{ZC2=brass},{ST=Black anodizing},{GG=60},{SS=60x60},{XC=±13},{LRL=19.6},{RKR=0.7},{ZL=0.369},{INFOTEXT=website},{A=15.0},{B=60},{C=30},{D=16},{E=15},{F=60},{G=8},{H=10},{L=119},{L1=105},{TK=4.5},{CK=7.5},{SD=4.2},{ZX=50},{DXZ=5},{M=4},{SD1=6},{LL1=56},{LLL1=15},{LLL2=20},{S=4.5},{ZX1=40},{PPATH=zd82ab_bb/assemblies/zd82ab_bb_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZD82AB_BB - Z-axis simple adjustment assembly · feed screw type · standard type
Bill of material
ZD82AB-60
CNSORDERNO
ZD82AB-60
ZD82AB-60
SC
Series code
ZD82AB
ZD82AB
LX
type
Standard type · ordinary knob type
Standard type · ordinary knob type
CDFX
Driving direction
Z-axis
ZC1
texture of material
aluminium alloy
ZC2
Material of lead screw nut
brass
ST
surface treatment
Black anodizing
GG
Specifications
60
60
SS
Platform size
60x60
60x60
mm
XC
Amount of movement
±13
±13
mm
LRL
Load resistance
19.6
19.6
N
RKR
Rotation of the knob by 1 revolution
0.7
mm
ZL
weight
0.369
0.369
kg
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청