CB33CB-5
HEFA
31-roller-transfer-part
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/31-roller-transfer-part/cb33cb.prj},{NB=CB33CB-5},{SC=CB33CB},{TYPE=Airflow floating type},{MAT=A6061},{MAT1=S45C},{MAT2=SUS440C},{MAT3=SUS440C},{SUR=Anodization},{SUR1=nickeling},{SPE=5},{GL=5},{DD=19.05},{L=290},{H1=265},{H2=200},{FZ=2350},{FZ1=500.1~5000},{MPA1=294(30)},{MPA2=382(39)},{MPA3=470(48)},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CB33CB - Steel Ball Roller Assembly - Airflow Upfloating
Bill of material
CB33CB-5
CNSORDERNO
CB33CB-5
CB33CB-5
SC
Serial code
CB33CB
TYPE
Type
Airflow floating type
MAT
Frame material
A6061
MAT1
Material body
S45C
MAT2
Main ball material
SUS440C
MAT3
Secondary ball material
SUS440C
SUR
Frame surface treatment
Anodization
SUR1
Main surface treatment
nickeling
SPE
specifications
5
5
GL
Number of rollers
5
5
mm
DD
d Steel ball diameter
19.05
mm
L
290
290
mm
H1
265
265
mm
H2
200
200
mm
FZ
Load resistance N
2350
2350
FZ1
Load resistance range (N)
500.1~5000
500.1~5000
MPA1
When the lifting force/N (kgf) gas source is connected to 0.4MPa
294(30)
MPA2
When the lifting force/N (kgf) gas source is connected to 0.5MPa
382(39)
MPA3
When the lifting force/N (kgf) gas source is connected to 0.6MPa
470(48)
INFOTEXT
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CE25_26 - Polyurethane shock absorber material - standard type/ thin-walle...
HEFA
01.06.2024
CE64GG_GH - Silicone shock absorber seat - external thread fixing plate
HEFA
01.06.2024
BH47 - Fixture bushing P / L fixed size selection type
HEFA
01.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청